France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Grille Smart externe - découpe 291x291mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    64,56 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CA
    fonction produit
    Grille de sortie protégée
    fonction de l’appareil
    Numériser un ventilateur standard ClimaSys CV
    Pour remplacer une grille ClimaSys DG existante
    Rendre visible le statut des voyants
    Pour informer sur la fiabilité de la ventilation du capteur de poussière
    compatibilité de gamme
    ClimaSys DG
    ClimaSys CV
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion thermique
    Pièce de rechange
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Système de ventilation ClimaSys
    mode de fixation
    Pincé
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Thermoplastique injecté (PC)
    couleur
    Noir fumé (RAL 9005)
    dimensions de la découpe
    291 x 291 mm
    largeur
    Externe : 316 mm
    hauteur
    Externe : 336 mm
    degré de protection IP
    IP54 ventilateur
    IP54 grille
    profondeur
    Externe : 13 mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.