France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

ClimaSys - Smart filtre G2 découpe - 125x125mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    8,34 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ClimaSys
    nom du produit
    ClimaSys CA
    fonction produit
    Filtre
    compatibilité de gamme
    Thalassa
    Spacial
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion thermique
    type de filtre de ventilation
    G2 EN 779
    Complémentaires
    emplacement de montage
    Entre coffret et grille de sortie ou ventilateur
    conformité
    Dust sensor NSYCCASFSDUST
    NSYCVF...M...DG
    NSYCAG...DG
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Grille de sortie 170 x 150 mm
    quantité par lot
    Lot de 5
    dimensions de la découpe
    125 x 125 mm
    largeur
    114 mm
    hauteur
    114 mm
    épaisseur
    8 mm
    Environnement
    tenue à la flamme
    M1 se conformer à NF P92-507
    K1/F1 se conformer à DIN 53 438
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.