France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - intérieur/extérieur 360°

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    140,28 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    ARGUS
    fonction produit
    Détecteur de mouvement
    type de charge
    Capacitif : : 10 A, 140 µF - 230 V AC
    Lampe à incandescence : 3 000 W - 230 V AC
    Lampe Halogène : 2 500 W - 230 V AC
    nuance de la couleur
    Blanc polaire
    code couleur
    RAL 9010
    type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    courant de sortie
    16 A
    type de protection
    Protection de zone de glissement
    type de réglage
    Seuil de luminosité
    Durée de minuterie
    type d'afficheur
    DEL
    temporisation
    1 s…8 min
    réglage de l'intensité lumineuse
    3…1000 lx
    angle de détection
    0…360 °
    portée de détection
    Frontal 16 m
    Latéral 10 m
    matière
    PC (polycarbonate) avec brillant surface
    montage de l'appareil
    Montage plafond
    hauteur de montage minimum
    2,5 m
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP55
    température de fonctionnement maximale
    -20…25 °C
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • grec
    • letton
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur Appareillages techniques - Garage, terrasse, parties communes, atelier (Version 3.0)
    Détecteurs de présence et de mouvements - Optimisez la gestion de l’éclairage dans tous les bâtiments (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS 360 (Version 0)
    Date 21/09/17
    Taille 2.4 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    OEVE Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 330.7 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_ARGUS 360 , polar white (Version 1.0)
    Date 06/05/15
    Taille 104.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS 360, polar white (Version 1.0)
    Date 08/06/14
    Taille 158.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.