France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN564319

Tout afficher Argus

Argus - MTN564319

Détecteurs de mouvement ARGUS

Image MTN564319
Tout afficher Argus
Argus - MTN564319
Détecteurs de mouvement ARGUS

Argus - détecteur de mouvement - installation murale - intérieur/extérieur 300°

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    214,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    ARGUS
    fonction produit
    Détecteur de mouvement
    type de charge
    Capacitif : : 10 A, 140 µF - 230 V AC
    Lampe à incandescence : 3 000 W - 230 V AC
    Lampe Halogène : 2 500 W - 230 V AC
    nuance de la couleur
    Blanc polaire
    code couleur
    RAL 9010
    type d'emballage
    Carton
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    courant de sortie
    16 A
    type de protection
    Protection de zone de glissement
    type de réglage
    Détection de zone ajustable
    Seuil de luminosité
    Durée de minuterie
    type d'afficheur
    DEL
    temporisation
    1 s…8 min
    réglage de l'intensité lumineuse
    3…1000 lx
    angle de détection
    0…300 °
    portée de détection
    Frontal 16 m
    Latéral 10 m
    matière
    PC (polycarbonate) avec brillant surface
    montage de l'appareil
    Saillie
    hauteur de montage minimum
    2,5 m
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP55
    température de fonctionnement maximale
    -20…25 °C
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • grec
    • letton
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de présence et de mouvements - Optimisez la gestion de l’éclairage dans tous les bâtiments (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS 300 (Version 0)
    Date 26/04/16
    Taille 3 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    OEVE Certificate (Version 1.0)
    Date 17/11/17
    Taille 330.4 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_ARGUS 300 , polar white (Version 1.0)
    Date 06/05/15
    Taille 125.7 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS outdoor PIR sensor (Version 1.0)
    Date 27/04/16
    Taille 142.6 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ARGUS outdoor PIR sensor (Version 1.0)
    Date 23/08/18
    Taille 195.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.