France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN534844

Tout afficher Merten

Merten - MTN534844

Système Merten M

Image MTN534844
Tout afficher Merten
Merten - MTN534844
Système Merten M

Merten M-Plan - enjoliveur pour thermostat d'ambiance - blanc brillant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,10 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten System M
    design
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    fonction produit
    Contrôleur de température ambiante
    présentation du produit
    Plaque centrale
    nuance de la couleur
    Blanc brillant
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    description des contacts
    1 "F"
    hauteur
    54,9 mm
    largeur
    55,4 mm
    profondeur
    15 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 426.7 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.