France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Systeme M - potentiomètre électronique - 1-10V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    52,34 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Merten
    Gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Variateur de lumière
    Complémentaires
    type de variateur
    Contrôleur 1 à 10 V
    commande du variateur
    Type poussoir rotatif
    type de commande
    Type poussoir rotatif
    type d'interrupteur
    À 1 pôle
    type de charge
    10x tube fluorescent :
    gamme de puissance
    Tube fluorescent : 58 W
    courant/tension assignés
    10 A - 230 V CA
    type de protection
    Fusible de protection
    calibre du fusible à associer
    1,7 A
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N° 1 et combi
    capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage de l'appareil
    Encastré
    profondeur d'encastrement
    29 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    conformité
    Ballast Siemens
    Ballast Osram
    Ballast Philips
    Ballast Helvar
    Environnement
    normes
    EN 60669-1
    EN 60669-2-1
    certifications du produit
    CE
    NEMKO
    SEMKO
    FI
    degré de protection IP
    IP20 (avec plastron)
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Electronic potentiometer insert 1-10 V (Version 1)
    Electronic potentiometer insert 1-10 V (Version 1)
    Electronic potentiometer insert 1-10 V (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 29/07/17
    Taille 158.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.