France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN5137-0000
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN5137-0000
Ce produit n’est plus fabriqué

Systeme M - variateur rotatif - pour charges C - 20-630W

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Merten
    Gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Variateur de lumière
    Complémentaires
    type de variateur
    Variateur rotatif
    commande du variateur
    Type poussoir rotatif
    type de commande
    Type poussoir rotatif
    type d'interrupteur
    Va-et-vient unipolaire
    type de charge
    Lampe à incandescence :
    Lampe Halogène : @230 V
    Electronic transformer :
    gamme de puissance
    Lampe à incandescence : 20…630 W
    Lampe Halogène : 20…630 W
    Electronic transformer : 20…630 W
    courant/tension assignés
    10 A - 230 V CA
    type de protection
    Protection court circuit et surcharge avec réarmement automatique
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    nombre de connecteurs libres
    1
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N° 1 et combi
    capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage de l'appareil
    Encastré
    profondeur d'encastrement
    29 mm
    hauteur
    87 mm
    largeur
    87 mm
    profondeur en saillie
    22 mm
    conformité
    Kit d'éclairage à LED
    Environnement
    normes
    EN 60669-1
    EN 60669-2-1
    certifications du produit
    CE
    FIMKO
    degré de protection IP
    IP20 (also with visual parts removed)
    IP44 (avec kit de scellement supplémentaire)
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Rotary dimmer insert for capacitive load (Version 1)
    Rotary dimmer insert for capacitive load (Version 1)
    Rotary dimmer insert for capacitive load (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.1)
    Date 21/11/17
    Taille 2.9 MB
    NEMKO Certificate (Version 1.1)
    Date 27/06/18
    Taille 216.9 KB
    SEMKO Certificate (Version 1.1)
    Date 27/06/18
    Taille 1.6 MB
    FIMKO Certificate (Version 1.1)
    Date 27/06/18
    Taille 211.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.