France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Systeme M - variateur rotatif - pour charges L - 60-1000W/VA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    191,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Merten
    Gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Variateur de lumière
    Complémentaires
    type de variateur
    Variateur rotatif
    commande du variateur
    Type poussoir rotatif
    type de commande
    Type poussoir rotatif
    type d'interrupteur
    À 1 pôle
    type de charge
    Lampe à incandescence :
    Lampe Halogène : @230 V
    Conventional transformer :
    Tube fluorescent :
    Speed control of 1-phase motor :
    gamme de puissance
    Lampe à incandescence : 40…1000 W
    Lampe Halogène : 40…1000 W
    Conventional transformer : 60…1000 VA
    Tube fluorescent : 36…900 W
    Speed control of 1-phase motor : 60…600 VA
    courant/tension assignés
    10 A - 230 V CA
    type de protection
    Protection automatique contre la surcharge
    configuration du câblage
    Avec neutre
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    nombre de connecteurs libres
    1
    forme de la tête de vis
    Perforé
    capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² multibrin torsadé rigide câble(s)
    montage de l'appareil
    Encastré
    profondeur d'encastrement
    29 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    conformité
    Ballast Siemens
    Ballast Philips
    Environnement
    normes
    EN 60669-1
    EN 60669-2-1
    certifications du produit
    CE
    NEMKO
    SEMKO
    FI
    degré de protection IP
    IP20 (avec plastron)
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Rotary dimmer insert for inductive load (Version 1)
    Rotary dimmer insert for inductive load (Version 1)
    Rotary dimmer insert for inductive load (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 509.7 KB
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 1.8 MB
    NEMKO certificate (Version 1.0)
    Date 22/09/17
    Taille 211.9 KB
    FIMKO certificate (Version 1.0)
    Date 16/10/17
    Taille 277.1 KB
    SEMKO certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 434.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.