Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN4582-0001

Gamme: Merten Artec

Merten Artec / Trancent / Antique

MTN4582-0001

Image MTN4582-0001
Gamme: Merten Artec

Merten Artec / Trancent / Antique

MTN4582-0001

Merten connecteur keystone USB 3.0 pour support adaptateur Keystone MTN4580-0001

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Merten
    fonction produit
    Connecteur
    nuance de la couleur
    Noir
    code couleur
    RAL 9005
    Complémentaires
    type d’espace
    Clef de voûte
    type de connecteur
    USB 3.0
    mode de fixation
    Par bride de serrage
    matière
    Métal/plastique
    hauteur
    22 mm
    largeur
    41 mm
    profondeur
    17 mm
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.