Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN4575-0012

Gamme: Merten M-Pure et M-Plan

Système Merten M

MTN4575-0012

Image MTN4575-0012
Gamme: Merten M-Pure et M-Plan

Système Merten M

MTN4575-0012

System M, mecanisme RJ45 Double cat5 STP

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    28,72 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Prise informatique
    présentation du produit
    Mécanisme avec support
    type de prise informatique
    RJ45
    type de blindage du câble
    STP
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Complémentaires
    catégorie de réseau de communication
    5
    entrée de câble
    Presse-étoupe
    nombre de connecteurs
    2
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    sens de montage
    Droit
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.