France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Merten - interrupteur VMC - avec position arrêt

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,14 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Enjoliveur pour bouton-poussoir
    présentation du produit
    Mécanisme
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Unipolaire 1/2 voies
    commande
    Enjoliveur
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    courant nominal
    10 AX
    courant commuté maximum
    10 A
    nombre de touches
    2
    matière
    Métal
    Plastique
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VE Certificate (Version 1.0)
    Date 06/03/19
    Taille 396.5 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 13/11/16
    Taille 3.6 MB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/17
    Taille 757.8 KB
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 08/01/18
    Taille 4.4 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 03/08/17
    Taille 1.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.