France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Interrupteur poussoir anti-vandalisme 2 pôles 10A, à clé, pour volet roulant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    217,05 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten Anti-vandalism
    design
    Anti vandale
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    type d'interrupteur
    Bipolaire
    présentation du produit
    Insert avec enjoliveur central
    nuance de la couleur
    Aluminium
    matière
    Aluminium mat
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    Complémentaires
    type de commande
    Clé
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    courant commuté maximum
    10 mA
    traitement de surface
    Métallisé
    Téfloné
    Environnement
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Roller shutter pbutton insrt for cyl. locks, 2-ple, aluminium, Anti-vandalism (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.