France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Anti-vandalisme, interrupteur va-et-vient

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    59,38 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten Anti-vandalism
    design
    Anti vandale
    fonction produit
    Interrupteur à bascule
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    commande
    Enjoliveur
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Vis
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    courant nominal
    10 AX
    courant commuté maximum
    10 A
    nombre de touches
    1
    bornes de raccordement
    Bornes sans vis
    nuance de la couleur
    Aluminium
    matière
    Aluminium mat
    traitement de surface
    Métallisé
    Téfloné
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 08/01/18
    Taille 4.4 MB
    VE Certificate (Version 1.0)
    Date 06/03/19
    Taille 396.5 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 13/11/16
    Taille 3.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 03/08/17
    Taille 1.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.