France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN2600-7060

Tout afficher Anti-Vandalisme

Anti-Vandalisme - MTN2600-7060

Merten anti-vandalisme

Image MTN2600-7060
Tout afficher Anti-Vandalisme
Anti-Vandalisme - MTN2600-7060
Merten anti-vandalisme

Anti-vandalisme, prise de courant 2P+T NF, connexion à vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    52,13 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    design
    Anti vandale
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    standard de prise
    French/Belgium
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Complémentaires
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    mode de fixation
    Vis
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    nuance de la couleur
    Aluminium
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    matière
    Aluminium mat
    traitement de surface
    Métallisé
    Téfloné
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ANTIVANDALISM Flush mounted Socket outlet (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.