France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MTN2600-0460

Tout afficher Merten

Merten - MTN2600-0460

Système Merten M

Image MTN2600-0460
Tout afficher Merten
Merten - MTN2600-0460
Système Merten M

Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - borne à vis - aluminium

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    15,40 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    design
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    standard de prise
    Française
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Complémentaires
    fréquence d'alimentation
    50 Hz
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    nuance de la couleur
    Aluminium
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    matière
    Polycarbonate mat
    traitement de surface
    Verni
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 651.1 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 13/11/16
    Taille 1.5 MB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 08/09/14
    Taille 983.2 KB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/17
    Taille 596.6 KB
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 22/09/18
    Taille 1.1 MB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 1.2 MB
    AFNOR 597953B_A1 - Certification NF (Version 1.0)
    OEVE Certificate (Version 1.0)
    Date 29/05/18
    Taille 411.4 KB
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 943.8 KB
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 21/09/18
    Taille 1 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 651.1 KB
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 08/01/18
    Taille 5.1 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/12/18
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/12/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.