France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Aquadesign - prise de courant 2P+T avec volet - 16A/250 Vca - enjoliveur alu.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    35,86 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    design
    Aquadesign
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    standard de prise
    Française
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Avec couvercle rabattable
    Complémentaires
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    mode de fixation
    Par vis
    [In] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    nuance de la couleur
    Aluminium
    bornes de raccordement
    Bornes sans vis
    matière
    Polycarbonate brillant
    traitement de surface
    Verni
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP44
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur Appareillages techniques - Garage, terrasse, parties communes, atelier (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 22/09/18
    Taille 1.1 MB
    AFNOR 597953B_A1 - Certification NF (Version 1.0)
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 20/08/18
    Taille 1.6 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 651.1 KB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/17
    Taille 594.4 KB
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 08/01/18
    Taille 5.1 MB
    OEVE Certificate (Version 1.0)
    Date 25/05/18
    Taille 432.6 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 651.1 KB
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 949.4 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 1.2 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.