Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPCST21NAJ10T
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCST21NAJ10T

Image MPCST21NAJ10T
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCST21NAJ10T

SMART IPC 12 ED.WEB

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2009
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis Smart
    fonction produit
    Panneau incorporé
    application spécifique du produit
    Surcharge importante
    type de terminal
    Écran tactile
    Type du processeur
    Intel Celeron M
    Fréquence du processeur
    600 MHz
    équipement de stockage de données
    Disque Flash 1 GB
    nombre d'emplacement disponible
    1 slot(s) pour Carte CompactFlash (1Go)
    1 slot(s) pour PCMCIA
    taille de l'affichage
    12 pouces
    type d'afficheur
    Matrice couleur LCD TFT active
    résolution de l'afficheur
    800 x 600 pixels SVGA
    couleur d'affichage
    262144 couleurs
    système d'exploitation
    Windows XPe SP2
    package de logiciels
    Démo version exécutable Vijeo Designer
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V se conformer à EN 61131-2
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    dimensions de la découpe
    301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaires
    type de mémoire
    RAM interne SDRAM, 512 MB, extensible à 1 GB
    type de connexion intégrée
    1 port USB sur face avant
    2 Ethernet TCP/IP sur Unité centrale, RJ45 connecteur
    4 ports USB 2.0 sur Unité centrale
    Sortie de ligne audio sur Unité centrale, mini-jack connecteur
    Liaison série COM1 sur Unité centrale, SUB-D 9 mâle connecteur (RS232C)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-T
    10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
    limites de la tension d'alimentation
    85…265 V
    fréquence réseau
    50...60 Hz se conformer à EN 61131-2
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    puissance consommée
    <= 120 VA
    luminance
    >= 250 cd/m²
    Angle visuel horizontal x vertical
    160 x 160°
    panneau tactile
    Résistif analogique, 1000000 cycle
    matière de la face avant
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    Acier traité
    matériau afficheur
    Feuille de polyéthylène
    mode de fixation
    Avec 8 boulons sur porte de boîtier
    Avec 8 boulons sur panneau
    signalisation locale
    1 LED (vert) pour accès à la mémoire Compact Flash (DISK)
    1 LED (vert) pour PC allumé (ON)
    largeur
    313 mm
    hauteur
    239 mm
    profondeur
    60 mm
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    normes
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55011 group 1 class A
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 61000-3-2
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 61000-3-3
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à EN 61000-6-2
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à FCC Class A
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à IEC 61131-2
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -10...60 °C
    humidité relative
    10...85 %
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    altitude de stockage
    0...12000 m
    tenue aux vibrations
    9,8 m/s² (f = 10...25 Hz)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.