Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPCNT50NNN20N
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCNT50NNN20N

Image MPCNT50NNN20N
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCNT50NNN20N

IPC FRONT-PANEL 15 TS

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis Modular iPC
    fonction produit
    Écran face avant
    type de terminal
    Écran tactile
    alimentation
    Via boitier de contrôle
    taille de l'affichage
    15 pouces
    résolution de l'afficheur
    1024 x 768 pixels XGA
    informations complémentaires
    Dispositif de repérage intégré
    matériau afficheur
    Film polyester
    dimensions de la découpe
    442 x 322 mm
    Complémentaires
    accessoires associés
    Boitier de commande MPCDN0
    Boitier de commande MPCEN0
    type d'afficheur
    Matrice couleur LCD TFT active
    couleur d'affichage
    262144 couleurs
    luminance
    >= 200 cd/m²
    Angle visuel horizontal x vertical
    160 x 160°
    panneau tactile
    Résistif analogique, 35000000 cycle
    type de connexion intégrée
    Infrarouge IRDA
    Clavier PS/2 ou dispo pointage
    matière de la face avant
    Alliage d'aluminium
    signalisation locale
    1 LED pour accès au disque dur (DISK)
    1 LED pour données de liaison Ethernet (LAN)
    1 LED pour PC allumé (ON)
    largeur
    460 mm
    hauteur
    340 mm
    profondeur
    45 mm
    poids
    7,1 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65 (membrane sur structure en acier plaquée nickel)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.