Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPCKT55NAX20H
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCKT55NAX20H

Image MPCKT55NAX20H
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCKT55NAX20H

COMPACT IPC 15 VD RT

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis Compact iPC
    fonction produit
    Panneau PC
    application spécifique du produit
    Universel
    type de terminal
    Écran tactile
    Type du processeur
    Intel Pentium M
    taille de l'affichage
    15 pouces
    type d'afficheur
    Matrice couleur LCD TFT active
    résolution de l'afficheur
    1024 x 768 pixels SVGA
    couleur d'affichage
    16777216 couleurs
    Fréquence du processeur
    1.6 GHz
    équipement de stockage de données
    Disque dur IDE (2,5 pouces) >= 40 Go
    nombre d'emplacement disponible
    1 slot(s) pour bus PCI
    2 slot(s) pour PCMCIA
    système d'exploitation
    Windows XP Professional
    package de logiciels
    Édition HMI - Vijeo Designer Run Time
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V AC se conformer à EN 61131-2
    dimensions de la découpe
    383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
    Complémentaires
    type de mémoire
    RAM interne SDRAM, 512 MB, extensible à 2 GB
    type de lecteur
    DVD-ROM
    Disquette, 3,5 pouces, 1,44 Mo
    type de connexion intégrée
    2 Ethernet TCP/IP sur boitier de commande, RJ45 connecteur
    4 ports USB 2.0 sur boitier de commande
    Entrée de ligne audio sur boitier de commande, mini-jack connecteur
    Sortie de ligne audio sur boitier de commande, mini-jack connecteur
    Entrée micro audio sur boitier de commande, mini-jack connecteur
    1 port USB sur face avant, vitesse de communication 12 Mbit/s
    Liaison série 4 COM sur boitier de commande, SUB-D 9 mâle connecteur (RS232C)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-T
    10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
    limites de la tension d'alimentation
    85…265 V
    fréquence réseau
    50...60 Hz se conformer à EN 61131-2
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    puissance consommée
    <= 150 VA
    luminance
    >= 250 cd/m²
    Angle visuel horizontal x vertical
    120 x 100°
    panneau tactile
    Résistif analogique, 1000000 cycle
    matière de la face avant
    Alliage d'aluminium
    matière du boitier
    Acier traité
    matériau afficheur
    Feuille de polyéthylène
    mode de fixation
    Avec 8 boulons sur porte de boîtier
    Avec 8 boulons sur panneau
    signalisation locale
    1 LED (vert) pour accès au disque dur (DISK)
    1 LED (vert) pour PC allumé (ON)
    largeur
    395 mm
    hauteur
    294 mm
    profondeur
    103 mm
    poids
    4,5 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    20 ms
    degré de protection IP
    IP65
    certifications du produit
    CSA
    normes
    IEC 61131-2
    UL 508
    UL 1604
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55011 group 1 class A
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 61000-3-2
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 61000-3-3
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à EN 61000-6-2
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à FCC Class A
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à IEC 61131-2
    température de fonctionnement
    5...50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    humidité relative
    10...85 %
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    altitude de stockage
    0...12000 m
    tenue aux vibrations
    9,8 m/s² (f = 10...25 Hz)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.