Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPCFN05MAX00H
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCFN05MAX00H

Image MPCFN05MAX00H
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Industry

MPCFN05MAX00H

FLEX PC BOX F AC 2 SLOT C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Magelis Flex PC BOX
    fonction produit
    PC BOX
    application spécifique du produit
    Surcharge importante
    Type du processeur
    Intel Core Duo
    Fréquence du processeur
    2 GHz
    équipement de stockage de données
    Disque Flash 16 Go
    type de lecteur
    DVD-ROM
    Contrôleur vidéo
    Intégré
    nombre d'emplacement disponible
    1 slot(s) pour Carte Compact Flash
    2 slot(s) pour bus PCI
    système d'exploitation
    MS Windows XP Professional Edition SP2
    package de logiciels
    Édition HMI - Vijeo Designer Run Time
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V AC se conformer à EN 61131-2
    Complémentaires
    type de mémoire
    RAM interne SDRAM, 1 Go, extensible jusqu’à 2 Go
    Caractéristiques du contrôleur vidéo
    64 Mo
    type de connexion intégrée
    1 DIO, SUB-D 9 femelle connecteur
    1 port vidéo RVB, DVI-I femelle connecteur
    2 Ethernet TCP/IP, RJ45 connecteur
    Sortie audio, mini-jack connecteur
    Liaison en sérieCOM4, SUB-D 9 mâle connecteur (RS232)
    4 ports USB, vitesse de communication 12 Mbit/s
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-T
    10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
    limites de la tension d'alimentation
    85…265 V
    fréquence réseau
    50...60 Hz se conformer à EN 61131-2
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 Và 20 mA pour 1 minute
    puissance consommée
    <= 120 VA
    matière du boitier
    Acier plaqué au nickel
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    <= 20 ms
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 61131-2
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    IP20 se conformer à NEMA type 250
    degré de pollution
    Niveau 2
    normes
    CUL 1604
    CUL 508
    EN/IEC 60950
    UL 1604
    UL 508
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55011 class A
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55022 class A
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à EN 61131-2
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à CEI 61000-4-6 niveau 3
    température de fonctionnement
    5...50 °C conformément à EN 61131-2
    5...50 °C conformément à UL 1604
    température ambiante pour le stockage
    -20...60 °C conformément à EN 61131-2
    -20...60 °C conformément à EN/IEC 60068-2-14 test Na
    -20...60 °C conformément à EN/IEC 60068-2-2 test Ab
    -20...60 °C conformément à EN/IEC 60068-2-2 test Bb
    humidité relative
    10...85 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    0...2000 m conformément à EN 61131-2
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 57.6...150 Hz) en mémoire conformément à EN 61131-2
    3.5 mm (f = 5...9 Hz) en marche conformément à EN 61131-2
    3.5 mm (f = 10...57.6 Hz) en mémoire conformément à EN 61131-2
    1 gn (f = 9...150 Hz) en marche conformément à EN 61131-2
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN 61131-2
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27 test Ea
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.