Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MIP12108S

Gamme: Mini Pragma

Coffrets

MIP12108S

Image MIP12108S
Gamme: Mini Pragma

Coffrets

MIP12108S

Pragma - mini coffret en saillie - 1x8 mod. - portillon transp. - born. De terre

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    39,53 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Mini Pragma
    fonction produit
    Boîtier
    type de coffret
    Boîtier modulaire
    nbre de modules 18 mm par rangée
    8
    nbre de rangées horizontales
    1
    type de porte
    Fumé
    largeur
    196 mm extérieur
    hauteur
    198 mm extérieur
    profondeur
    101,5 mm extérieur
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    pas de 9 mm
    16
    nombre total de modules de 18 mm
    8
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    type de rail
    Rail asymétrique 35 mm
    entrée de câble
    1 collerette nue
    1 collerette de gaine électrique
    Type de bornier
    Terre / neutre
    nombre de borniers
    1 terre bornier avec 8 vissé départs
    1 neutre bornier avec 8 vissé départs
    départs du bornier répartiteur
    1 x 16 mm² pour terre
    1 x 16 mm² pour neutre
    3 x 6 mm² pour terre
    3 x 6 mm² pour neutre
    4 x 10 mm² pour terre
    4 x 10 mm² pour neutre
    matière du coffret
    Partie arrière : techno plastique
    Porte : techno plastique
    Face avant : techno plastique
    couleur
    Face avant : blanc ( RAL 9003 )
    Porte : fumé ( RAL 9003 )
    Environnement
    normes
    EN 50102
    IEC 529
    IEC 60439-3
    IEC 60670-24
    IEC 60695-2-11
    labels qualité
    IMQ
    tenue au feu
    Porte : 650 °C
    Face avant : 650 °C
    Partie arrière : 650 °C
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/06/18
    Taille 2.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Coffret MINIPRAGMA 8Moffret minipragma 1R 1R 8m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.