France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Minera - transformateur - 250 kVA - 20kV - 410V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Minera
    fonction produit
    Transformateur Huile Minera
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    certifications du produit
    IEC
    type de relais
    1 relais DMCR
    Complémentaires
    type de refroidissement
    ONAN (huile naturel air naturel)
    puissance nominale
    250 kVA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    classe thermique
    A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension primaire
    15/20 kV
    verrouillage
    Système de verrouillage sans serrure Raccordement HTA
    niveau d'isolation
    Secondaire: 1,1 kV CA
    Primaire: 24 kV CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit secondaire : 10 V CA
    Circuit primaire : 50 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    125 kV
    tension secondaire
    410 V à sans charge
    couplage
    Dyn11
    fourchette de liaison de branchement
    +/- 2 x 2.5 %
    nombre total d'enclenchements
    5
    élévation de température
    65 K (huile)
    tension d'impédance
    4 %
    sans perte de charge
    345 W
    pertes de charge
    3575 W à 120 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matériau d'enroulement
    Aluminium
    matière d'isolation
    Imprégné (BT)
    Imprégné (HTA)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plancher
    degré de protection IP
    IP21 Bac de rétention 2 ouvertures (100-250kVA) capot BT IP21
    IP00 boîtier IEC
    hauteur
    1428 mm
    largeur
    860 mm
    longueur
    1380 mm
    niveau de puissance sonore
    38 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...40 °C
    humidité relative
    0…95 %
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Minera ODT Oil Type Commercial Brochure EN (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Assembly drawing of Minera 250kVA 15-20kV (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Minera, Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT) (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Minera Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT) (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.