France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MIN016020001113

Tout afficher Minera - Cabine

Minera - Cabine - MIN016020001113

Transformers

Image MIN016020001113
Tout afficher Minera - Cabine
Minera - Cabine - MIN016020001113
Transformers

Minera - transformateur - 160 kVA - 15/20kV - 410V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Minera
    fonction produit
    Oil type transformer
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    certifications du produit
    IEC
    type de relais
    1 DMCR relay
    Complémentaires
    type de refroidissement
    ONAN (oil natural air natural)
    puissance nominale
    160 kVA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    classe thermique
    A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension principale
    20 kV
    locking options description
    Sans serrure à clé high voltage connection
    niveau d'isolation
    Secondaire: 1,1 kV CA
    Primaire: 24 kV CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit secondaire : 10 V CA
    Circuit primaire : 50 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    125 kV
    tension au secondaire
    410 V à sans charge
    groupe vectoriel
    Dyn11
    fourchette de liaison de branchement
    +/- 2 x 2.5 %
    nombre total d'enclenchements
    5
    élévation de température
    65 K (oil)
    tension d'impédance
    4 %
    sans perte de charge
    210 W
    pertes de charge
    2350 W à 120 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matériau d'enroulement
    Aluminium
    matière d'isolation
    Imprégné (LV)
    Imprégné (HV)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plancher
    degré de protection IP
    IP21 optional MINBAC01000250 low voltage cable box
    IP00 boîtier IEC
    hauteur
    1263 mm
    largeur
    780 mm
    longueur
    1000 mm
    niveau de puissance sonore
    35 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20...40 °C
    humidité relative
    0…95 %
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 26/11/18
    Taille 242.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 26/07/18
    Taille 2 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/08/18
    Taille 223.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/08/18
    Taille 395.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.