Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MH31001P11F2200

Gamme: Lexium 52 & Motors

Servo moteurs

MH31001P11F2200

Image MH31001P11F2200
Gamme: Lexium 52 & Motors

Servo moteurs

MH31001P11F2200

MOTEUR 100MM IEC 3,4NM IP 65/67

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    PacDrive 3
    fonction produit
    Servo moteurs CA
    nom abrégé de l'appareil
    MH3
    Complémentaires
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    [Us] tension d'alimentation
    115…480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3,15 A
    couple continu à l'arrêt
    3.4 N.mà 115...480 V triphasé
    alimentation continue
    1520 W
    couple crête à l’arrêt
    10.8 N.mà 115...480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    0.35 W at 115 V
    0.67 W at 230 V
    1.26 W at 400 V
    1.52 W at 480 V
    couple nominal
    3.3 N.mà 115 V
    3.2 N.mà 230 V
    3 N.mà 400 V
    2.9 N.mà 480 V
    vitesse nominale
    1000 tr/min à 115 V
    2000 tr/min à 230 V
    4000 tr/min à 400 V
    5000 tr/min à 480 V
    courant maximal Irms
    10.68 A
    type d'arbre
    Touche parallèle
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    largeur clavette
    6 mm
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    type de codeur
    SinCos Hiperface à un tour
    résolution du retour vitesse
    128 périodes
    frein de parking
    Avec
    couple statique
    5.5 N.m
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    taille bride moteur
    100 mm
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    constante de couple
    1,09 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    70.3 V/ktr/mn
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    3,68 kg,cm²
    résistance du stator
    4.12 Ohm
    inductance du stator
    14,9 mH
    constante de temps électrique du stator
    4,5 ms
    force radiale maximale Fr
    530 N à 5000 Tr/mn
    570 N à 4000 Tr/mn
    630 N à 3000 Tr/mn
    720 N à 2000 Tr/mn
    900 N à 1000 Tr/mn
    puissance d'accrochage des freins
    12 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    170,3 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    4,8 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/02/18
    Taille 2.5 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.