Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU8.603

Gamme: Unica

Unica

MGU8.603

Image MGU8.603
Gamme: Unica

Unica

MGU8.603

Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 48mm 3 modules

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5,14 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Boîte de montage
    design
    Unica (esthétique standard)
    présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de modules
    3 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    nuance de la couleur
    Jaune
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    entrée de câble
    10 prédécoupes
    conditions d’utilisation
    Italien
    matière
    Boîtier : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    normes
    DIN 49073
    profondeur
    48 mm
    largeur
    106 mm
    hauteur
    74 mm
    poids
    29,3 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/02/18
    Taille 5.3 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 04/08/17
    Taille 719.3 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.