Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU8.002.18

Gamme: Unica

Unica

MGU8.002.18

Image MGU8.002.18
Gamme: Unica

Unica

MGU8.002.18

PLAQUE SAILLIE 1 POSTE BL ANC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2,64 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Boîte de montage pour mécanisme
    design
    Unica Colors
    Unica Basic
    nombre de modules
    2 modules
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec 4 broches
    informations complémentaires
    Matériaux auto-extinguibles
    Résistance aux flammes 650 ºC-30 s
    teinte de couleur de la boîte
    Blanc
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    entrée de câble
    4 prédécoupes
    accessoires associés
    Pour support de fixation universel
    matière
    ASA + PC pour boîtier
    profondeur
    36 mm
    largeur
    85 mm
    hauteur
    80 mm
    poids
    0,0541 kg
    Environnement
    normes
    Conforme RoHS
    UNE 60670-1
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Pétrole
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Acétone
    Huile
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/17
    Taille 249.2 KB
    Date 22/08/18
    Taille 297.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 04/08/17
    Taille 768.5 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.