Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU68.004.7A2

Gamme: Unica

Plaques

MGU68.004.7A2

Image MGU68.004.7A2
Gamme: Unica

Plaques

MGU68.004.7A2

Unica Class - plaque de finition - 2x2 mod. 71mm - aluminium apple liseré noir

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    62,81 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque
    design
    Unica Class
    nombre de postes
    2 postes horizontal
    2 postes vertical
    mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Aluminium vert pomme
    Complémentaires
    matière
    Aluminium plaque
    ASA + PC plaque décorative
    ASA + PC partie intermédiaire
    normes
    EN 60669-1
    hauteur
    93 mm
    largeur
    173 mm
    profondeur
    11 mm
    entraxe
    71 mm
    poids
    0,158 kg
    segment de marché
    Petit commerce
    Résidentiel
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Alcool
    Huile
    Décolorant
    Savon liquide
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Acétone
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/17
    Taille 230.5 KB
    Date 22/08/18
    Taille 297.2 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.