Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU66.016V.293
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Unica

Legacy

MGU66.016V.293

Image MGU66.016V.293
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Unica

Legacy

MGU66.016V.293

Unica Top Noir Rhodium liseré Graphit plaq.finition 3 postes 2x2mod.vert.57mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque
    design
    Unica Top
    nombre de postes
    3 postes vertical
    mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Rhodium noir
    couleur du jonc
    Graphite
    Complémentaires
    matière
    ASA + PC partie intermédiaire
    PC partie intermédiaire
    PC plaque décorative
    normes
    EN 60669-1
    hauteur
    204 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur
    14 mm
    entraxe
    57 mm
    poids
    0,103 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Huile
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Acétone
    Décolorant
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.