Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU66.016V.0M2

Gamme: Unica

Plaques

MGU66.016V.0M2

Image MGU66.016V.0M2
Gamme: Unica

Plaques

MGU66.016V.0M2

Unica Top - plaque de finition - 3x2 mod. vert. 57mm - cerisier liseré alu

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    100,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque
    design
    Unica Top
    nombre de postes
    3 postes vertical
    mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Cerisier
    couleur du jonc
    Aluminium
    Complémentaires
    matière
    ASA + PC partie intermédiaire
    PC partie intermédiaire
    PC plaque décorative
    normes
    EN 60669-1
    hauteur
    204 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur
    14 mm
    entraxe
    57 mm
    poids
    0,041 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Pétrole
    Savon liquide
    Résistant aux UV
    Alcool
    Acétone
    Huile
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.