France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU3.033.30
Commercialisé avec annonce fin de vie

Tout afficher Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)

Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica) - MGU3.033.30

Mécanismes

Image MGU3.033.30
Commercialisé avec annonce fin de vie
Tout afficher Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica) - MGU3.033.30
Mécanismes

Unica Alu prise de courant 2P 10/16 A bornes à vis 2 modules

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n’est plus fabriqué 30 juin 2019
  • Statut commercial
    Commercialisée avec annonce fin de vie
  • Prix*
    12,14 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Alimentation externe
    fonction produit
    Prise électrique
    design
    Unica Top - Unica Class
    présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    1
    configuration des pôles de la prise
    2P avec obturateurs
    standard de prise
    Européen
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    16 A, 250 V CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nombre de modules
    2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    nuance de la couleur
    Aluminium
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    section de câble
    0...4 mm² - rigidité du câble: souple
    0...4 mm² - rigidité du câble: rigide
    capacité coupe-charge minimum
    100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
    durée de vie électrique
    10000 cycle (cos phi: 0.8)
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ @500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    matière
    Couvercle de mécanisme : ASA + PC
    quantité du lot
    Blister : lot de 1
    certifications du produit
    60058890B
    FR.ME63.B02375 AC
    profondeur d'encastrement
    27 mm
    profondeur
    37 mm
    largeur
    45 mm
    hauteur
    45 mm
    poids
    0,0287 kg
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    15…30 °C
    température ambiante pour le stockage
    0…35 °C
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 263.9 KB
    LCIE - NF - Socle de prise de courant pour installations fixes (Version 1.0)
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 582.9 KB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/17
    Taille 2.9 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.