France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU22.302.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image MGU22.302.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

Unica - Container et plaque 1 pos te blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date de fin de services 30 juin 2019
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    6,01 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Boîte de montage
    design
    Unica (esthétique standard)
    présentation du produit
    Assemblage
    nombre de modules
    2 modules
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Broches
    nuance de la couleur
    Blanc
    Complémentaires
    équipement fournis
    Plaque
    montage de l'appareil
    Saillie
    entrée de câble
    5 prédécoupes
    tenue au feu
    650 °C @30 s
    matière
    Plaque de finition : ASA + PC
    Boîtier : ASA + PC
    Support de fixation : PBT (polybutylène téréphtalate)
    normes
    UNE 60670-1
    profondeur
    36 mm
    largeur
    65 mm
    hauteur
    65 mm
    poids
    0,0543 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.