France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU2.004.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

Tout afficher Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)

Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica) - MGU2.004.18

Plaques de finition

Image MGU2.004.18
Commercialisé avec annonce fin de vie
Tout afficher Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica) - MGU2.004.18
Plaques de finition

Unica - plaque 2 postes - blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n’est plus fabriqué 30 juin 2019
  • Statut commercial
    Commercialisée avec annonce fin de vie
  • Prix*
    5,57 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    9
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Plaque de finition
    design
    Unica Basic
    nombre de postes
    2 postes horizontal
    mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Blanc
    couleur du jonc
    Blanc
    Complémentaires
    matière
    ASA + PC plaque de finition
    ASA + PC plaque décorative
    normes
    EN 60669-1
    hauteur
    80 mm
    largeur
    156 mm
    profondeur
    14 mm
    entraxe
    71 mm
    poids
    0,029 kg
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Version 6.1)
    Date 16/11/17
    Taille 16.6 MB
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Version 6.1)
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 601.6 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/18
    Taille 297.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 249.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/02/19
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.