France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU0.822.AZ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGU0.822.AZ
Ce produit n’est plus fabriqué

Unica lampe de rechange LED Bleu 230V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de rechange
    fonction produit
    Lampe de rechange
    design
    Unica
    couleur du bloc lumineux
    Bleu
    type de lampe
    Lampe néon
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    consommation électrique
    1 mA
    élévation de température
    Max +15 ºC supérieur à la température ambiante
    température de fonctionnement maximale
    25…35 °C
    poids
    0,004 kg
    Environnement
    normes
    UNE 60669-1
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/18
    Taille 0
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.