France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGN61651
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61651
Ce produit n’est plus fabriqué

C60PV-DC DISJONCTEUR 650VDC 16A 2P C PHOTOVOLTAIC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    C60PV-DC
    nombre de pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    type de réseau
    CC
    courbe de déclenchement
    C
    catégorie d'emploi
    A EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A
    Chute de tension
    656 mV 41 mOhm 10.496 W 16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    650 V DC
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In
    pouvoir de coupure
    1,5 kA Icu
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    1.5 kA 100 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    132,7 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    77,4 mm
    poids
    0,53 kg
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    1500 cycle L/R = 2 ms
    verrouillage
    Cadenassage sur position OFF
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    2,5 N.m
    code de comptabilité
    C60PV-DC
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-2
    degré de pollution
    2
    humidité relative
    95 % 55 °C
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.