France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGN61518
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61518
Ce produit n’est plus fabriqué

DISJONCTEUR C60H-DC 250VDC 50A 1P C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence MGN61518 est remplacée par :
Produit
Qté
M9U21150
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
1
  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60H-DC
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    C60H-DC
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    50 A à 25 °C
    type de réseau
    CC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    Icu 10 kA à 220 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kA à 250 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA à 110 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA à 220 V CC se conformer à GB 14048.2
    Icu 6 kA à 250 V CC se conformer à GB 14048.2
    Icu 20 kA à 110 V CC se conformer à GB 14048.2
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    12...250 V DC
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20 % CA
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    15 kA 0,75 x Icu à 110 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    15 kA 0,75 x Icu à 110 V CC se conformer à GB 14048.2
    7,5 kA 0,75 x Icu à 250 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    4,5 kA 0,75 x Icu à 220 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    7,5 kA 0,75 x Icu à 250 V CC se conformer à GB 14048.2
    4,5 kA 0,75 x Icu à 220 V CC se conformer à GB 14048.2
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Standard haut ou bas
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    73 mm
    poids
    0,128 kg
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    3000 cycle L/R = 2 ms
    6000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    verrouillage
    En position O
    mode de raccordement
    Borne du type à cage, haut ou bas souple fil(s) 1…25 mm² max (AWG 18...AWG 4)
    Borne du type à cage, haut ou bas rigid stranded fil(s) 1…35 mm² max (AWG 18...AWG 2)
    Borne du type à cage, haut ou bas flexible avec virole fil(s) 1…25 mm² max (AWG 18...AWG 4)
    Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigid stranded fil(s) 1…16 mm² max (AWG 18 à AWG 6)
    Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 souple fil(s) 1…16 mm² max (AWG 18 à AWG 6)
    Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible avec virole fil(s) 1…16 mm² max (AWG 18 à AWG 6)
    Borne du type à cage, haut ou bas pour 3 flexible stranded fil(s) 4 mm² max (AWG 6)
    longueur de dénudage des fils
    14 mm haut ou bas
    couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    normes
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    CCC
    IEC
    degré de protection IP
    IP40 pour boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-2
    2 se conformer à GB 14048.2
    humidité relative
    95 % 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.