France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGN61333
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61333
Ce produit n’est plus fabriqué

C60 OEM 1P 0,5A D UL489 480Y277V CAGE MULTISTANDARD

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence MGN61333 est remplacée par :
Produit
Qté
M9F43170
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
1
  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    C60 UL489
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,5 A à 25 °C
    type de réseau
    CA
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    AIR 10 kA à 277 V CA se conformer à UL 489
    AIR 10 kA à 277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5.2
    Icu 10 kA à 277 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA à 277 V CA se conformer à GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    277 V CA
    limite de déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20% CA
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    141 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    68,7 mm
    poids
    0,11 kg
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage, haut ou bas pour 1 rigide fil(s) 1…1,5 mm² max (AWG 18...AWG 16)
    Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 1…1,5 mm² max (AWG 18...AWG 16)
    couple de serrage
    0,8 N.m haut ou bas
    Environnement
    normes
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    IEC
    degré de protection IP
    IP40 pour boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 07/03/19
    Taille 98.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.