Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

INFC32/NFC(14X51) 4P/3F CDE FRONTALE FPAV - INTER. SECTIONNEUR A FUSIBLES

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    229,63 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    INF32
    gamme
    Fupact
    nom du produit
    Fupact INF
    nom abrégé de l'appareil
    INFC32
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur-fusible
    fonction de l’appareil
    Protection
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    3f
    type de fusible
    NFC
    taille du fusible
    14 x 51 mm
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Complémentaires
    type de commande
    Sans poignée
    emplacement de montage de poignée tournante
    Façade
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    Prolongé
    support de montage
    Rail DIN
    Platine de montage
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A : 32 A DC 125 V 2 pôles en série
    DC-22A : 32 A DC 250 V 2 pôles en série
    DC-23A : 32 A DC 500 V 4 pôles en série
    DC-23A : 32 A DC 750 V 4 pôles en série
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20,5 A ( 70 °C ) horizontale
    22 A ( 65 °C ) horizontale
    23,5 A ( 60 °C ) horizontale
    24,4 A ( 70 °C ) verticale
    25 A ( 55 °C ) horizontale
    25 A ( 65 °C ) verticale
    25,6 A ( 60 °C ) verticale
    26,5 A ( 50 °C ) horizontale
    27,2 A ( 55 °C ) verticale
    28 A ( 45 °C ) horizontale
    28,8 A ( 50 °C ) verticale
    29,5 A ( 40 °C ) horizontale
    30,4 A ( 45 °C ) verticale
    31 A ( 35 °C ) horizontale
    32 A ( 40 °C ) dissipation de puissance par fusible: 3,5 W
    32 A ( 40 °C ) verticale
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    32 A ( 40 °C ) / dissipation de puissance par fusible: 3.5 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    puissance maximum
    14 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    15 kW 415 V AC 50/60 Hz
    18 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    25 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    8 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CA 50/60 Hz
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    12 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    690 V CA 50/60 Hz AC-20
    690 V CC DC-20
    pouvoir de coupure et de fermeture assigné
    Icm 105 kA se conformer à DIN 690 V avec fusible
    Icm 176 kA se conformer à BS 415 V avec fusible
    Icm 220 kA se conformer à DIN 500 V avec fusible
    Icm 6 kA 690 V sans fusible
    Icm 9 kA 415 V sans fusible
    Icn 100 kA se conformer à DIN 500 V avec fusible
    Icn 50 kA se conformer à DIN 690 V avec fusible
    Icn 80 kA se conformer à BS 415 V avec fusible
    Icm 7.5 kA 500 V sans fusible
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Oui
    fonctionnement des contacts
    Double-coupure
    Environnement
    durée de vie mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    AC-22A : 1500 cycle 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A : 1500 cycle 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1500 cycle 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A : 1500 cycle 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1 kA ( 1 s )
    0,18 kA ( 30 s )
    0,22 kA ( 20 s )
    0,57 kA ( 3 s )
    design
    Conception horizontale
    bornes de connexions
    Bornes à vis de serrage
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 32 A câble 0.5...10 mm² - rigidité du câble: souple
    Borniers à vis-étrier 32 A câble 0.5...10 mm² - rigidité du câble: rigide
    Couple de serrage
    Bornier : 2 N.m
    hauteur
    97 mm
    largeur
    142 mm
    profondeur
    105 mm
    normes
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60269-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5
    certifications du produit
    KEMA-KEUR
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    IP65 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    IK10 se conformer à EN 50102
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 4.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    INFC32/NFC
    Date 12/08/13
    Taille 461 KB
    Date 12/08/13
    Taille 518.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.