France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Compact NS/NA - Bloc de coupure compact n sx1600 na dc pv

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7 673,89 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    3
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX DC
    fonction produit
    Sectionneur
    nom de l'appareil
    Compact NSX1600NA DC PV
    nombre de pôles
    4P
    type de réseau
    CC
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    DC-22B : 1500 A CC 1000 V
    DC-22A : 1500 A CC 1000 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V CC se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1600 A at 65 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    20 kA sectionneur seulement
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CC se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    catégorie d'emploi
    DC-22A
    DC-22B
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    20 kA ( 1 s ) se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie mécanique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie électrique
    500 cycle 1000 V CC In se conformer à IEC 60947-3
    pas de raccordement
    115 mm
    hauteur
    327 mm
    largeur
    280 mm
    profondeur
    147 mm
    poids
    18 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    COMPACT NSX DC-MASTERPACT NW DC - catalogue courant continu (Version 2.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connection accessories for Compact NSX630b-1600 NA DC PV fixed switch disconnector (Version 02)
    Disjoncteur fixe et débrochable télécommandé, accessoires (Version 10)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Basic frame Compact NSX630 to NSX1600 NA DC PV 4P fixed (Version 1.0)
    CAD files for LV453429: Basic frame Compact NSX (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/03/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.