France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LV433222
Ce produit n’est plus fabriqué

Tout afficher ComPact NSX < 630A

ComPact NSX < 630A - LV433222

Disjoncteurs

Image LV433222
Ce produit n’est plus fabriqué
Tout afficher ComPact NSX < 630A
ComPact NSX < 630A - LV433222
Disjoncteurs

Compact NSX100HB2 - disjoncteur ca - 3P 3d - 50A - 100kA - déclencheur TM-D

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n’est plus fabriqué 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    fonction produit
    Disjoncteur
    nom de l'appareil
    Compact NSX100HB2
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    100 A ( 40 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz
    codification du pouvoir de coupure
    HB2 (100 kA) AC
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics 100 kA 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 100 kA 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 100 kA 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A
    nom du déclencheur
    TM-D
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    calibre du déclencheur
    50 A ( 40 °C )
    type de protection
    Protection surcharge (thermique) L
    Protection (magnétique) court-circuit I
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    durée de vie mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle 690 V In se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 690 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    30000 cycle 440 V In se conformer à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,7 à 1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    15 s 6 x Ir
    120…400 s 1,5 x In
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Fixe
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    500 A
    type de réglage de retard instantané
    Fixe
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    poids
    2,05 kg
    Environnement
    catégorie de surtension
    Classe II
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    normes
    EN/IEC 60947
    certifications du produit
    CCC
    Marine
    EAC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement maximale
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LV433222: Compact NSX100/250R/HB1/HB2 3P with thermal-magnetic trip unit TM-D (Version 1.0)
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Compact NSX100/250R 3P with thermal-magnetic trip unit TM-D
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.