France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LV430404

Tout afficher Compact NSX < 630A

Compact NSX < 630A - LV430404

composants séparés

Image LV430404
Tout afficher Compact NSX < 630A
Compact NSX < 630A - LV430404
composants séparés

NSX160H 3P SANS DECLENCHEUR DISJONCTEUR COMPACT

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    805,64 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    gamme de produits
    NSX100...250
    fonction produit
    Bloc de coupure
    nom abrégé de l'appareil
    Compact NSX160H
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nom de disjoncteur
    Compact NSX160H
    description des pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    160 A ( 40 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    H
    pouvoir de coupure
    50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A
    degré de pollution
    3 conformément à IEC 60947-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    type de protection
    Sans protection
    durée de vie mécanique
    40000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    durée de vie électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    7500 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    pas de raccordement
    35 mm
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    Environnement
    normes
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    certifications du produit
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 04/12/18
    Taille 4.9 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/08/18
    Taille 13 MB
    Date 21/08/18
    Taille 13.2 MB
    Date 21/08/18
    Taille 5.5 MB
    Date 21/08/18
    Taille 5.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI
    Date 11/04/18
    Taille 424.8 KB
    Date 11/04/18
    Taille 659.8 KB
    REACh Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/12/18
    Taille 0
    RoHs Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/12/18
    Taille 0
    Note de mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/10/18
    Taille 788.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.