France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Compact NSX100 NA - interrupteur - 3P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    371,82 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    fonction produit
    Sectionneur
    nom de l'appareil
    Compact NSX100NA
    nombre de pôles
    3P
    type de réseau
    CA
    CC
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-23A : 100 A CC 750 V 3 pôle en série
    AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 100 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    DC-23A : 100 A CC 250 V 1 pôle en série
    DC-22A : 100 A CC 750 V 3 pôle en série
    DC-22A : 100 A CC 500 V 2 pôles en série
    DC-23A : 100 A CC 500 V 2 pôles en série
    AC-22A : 100 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    DC-22A : 100 A CC 250 V 1 pôle en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    [Ith] courant thermique conventionnel
    100 A at 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    330 kA avec coupe-circuit de protection en amont
    2,6 kA sectionneur seulement
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    codification du pouvoir de coupure
    NA
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-3
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60664-1
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,69 kA ( 20 s ) se conformer à IEC 60947-3
    1,8 kA ( 1 s ) se conformer à IEC 60947-3
    1,8 kA ( 3 s ) se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie mécanique
    50000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie électrique
    AC-22A : 10000 cycle 250 V CC En/2 (1 pôle) se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 10000 cycle 250 V CC En/2 (1 pôle) se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A : 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A : 35000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A : 5000 cycle 500 V CC In (2 pôles en série) se conformer à IEC 60947-3
    AC-22A : 8000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 15000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 35000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 5000 cycle 500 V CC In (2 pôles en série) se conformer à IEC 60947-3
    AC-23A : 8000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-3
    pas de raccordement
    35 mm
    hauteur
    161 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    86 mm
    poids
    1,8 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    température de fonctionnement maximale
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.7)
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Version 3.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Version 08)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 14/03/19
    Taille 13.2 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB-Certificate-Compact-NSX100-250NA (Version 1.0)
    Date 11/01/18
    Taille 309.8 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/03/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.