France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys K - Inv 3p+f vis 100v 50/60hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    101,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys K
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    nom de l'appareil
    LC2K
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-4
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 50/60 Hz pour circuit de signalisation
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,25 à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 480 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    100 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1 "F"
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A à <= 50 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 50 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    110 A CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 415 V se conformer à IEC 60947
    110 A à 440 V se conformer à IEC 60947
    80 A à 500 V se conformer à IEC 60947
    110 A à 220...230 V se conformer à IEC 60947
    110 A à 380...400 V se conformer à IEC 60947
    70 A à 660...690 V se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    20 A <= 50 °C >= 15 min circuit de puissance
    90 A <= 50 °C 1 s circuit de puissance
    85 A <= 50 °C 5 s circuit de puissance
    80 A <= 50 °C 10 s circuit de puissance
    60 A <= 50 °C 30 s circuit de puissance
    45 A <= 50 °C 1 min circuit de puissance
    40 A <= 50 °C 3 min circuit de puissance
    80 A 1 s circuit de signalisation
    90 A 500 ms circuit de signalisation
    110 A 100 ms circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    25 A aM pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
    impédance moyenne
    3 mOhm à 50 Hz - Ith 20 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    600 V pour circuit de signalisation se conformer à UL 508
    600 V pour circuit de puissance se conformer à CSA C22.2 No 14
    600 V pour circuit de signalisation se conformer à CSA C22.2 No 14
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    600 V pour circuit de puissance se conformer à UL 508
    durée de vie électrique
    1,3 Mcycles 0,25 AC-3 à Ue <= 440 V
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifications du produit
    CSA
    UL
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    temps de fonctionnement
    10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    5 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,2 à 0,75 Uc à <= 50 °C perte de niveau
    0,8…1,15 Uc à <= 50 °C opérationnel
    puissance d'appel maximale en VA
    30 VA à 20 °C
    consommation maxi au maintien en VA
    4,5 VA à 20 °C
    dissipation thermique
    1,3 W
    type de contacts auxiliaires
    Type instantané 1 "F"
    fréquence circuit signalisation
    <= 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    distance de non-recouvrement
    0,5 mm
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    température de fonctionnement maximale
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans facteur de déclassement déclassement en fonction de la température
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    robustesse mécanique
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X 10 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y 15 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z 15 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X 6 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y 10 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z 10 Gn pour 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz IEC 60068-2-6
    hauteur
    58 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    57 mm
    poids
    0,39 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC2-K contactor (Version 09)
    Date 21/06/18
    Taille 605.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Date 14/03/19
    Taille 747.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    REVERSING CONTACTOR (Version 1.0)
    Date 19/12/17
    Taille 952.5 KB
    Date 19/12/17
    Taille 586.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Date 14/03/19
    Taille 717.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.