France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys F - Inv 185a 3p 220v 50/60hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 988,38 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    nom de l'appareil
    LC2F
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 50/60 Hz
    <= 460 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    275 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    185 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    puissance moteur kW
    55 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
    110 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz
    100 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    100 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    100 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    110 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    90 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA 40...400 Hz
    tension circuit de commande
    220 V CA 40...400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    275 A à <= 40 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1850 A CA se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir assigné de coupure
    1480 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1500 A <= 40 °C 10 s
    920 A <= 40 °C 30 s
    740 A <= 40 °C 1 min
    500 A <= 40 °C 3 min
    400 A <= 40 °C 10 min
    calibre du fusible à associer
    200 A aM à <= 440 V
    315 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,33 mOhm à 50 Hz - Ith 275 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    12 W : AC-3
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Platine
    normes
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    certifications du produit
    ABS
    CCC
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMRoS
    UL
    CB
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 150 mm²
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm²
    Circuit de puissance : barre 2 x ( 25 x 3 mm)
    couple de serrage
    Télécommande : 1,2 N.m
    Circuit de puissance : 18 N.m
    temps de fonctionnement
    20…35 ms fermeture
    7…15 ms ouverture
    durée de vie mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <= 55 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,35 à 0,55 Uc à 55 °C perte de niveau 50/60 Hz
    0,85…1,1 Uc à 55 °C opérationnel 50/60 Hz
    puissance d'appel maximale en VA
    805 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    970 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    consommation maxi au maintien en VA
    55 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    66 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    dissipation thermique
    18…24 W
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant avec protecteurs (Commandé séparément) se conformer à IEC 60529
    IP20 face avant avec protecteurs (Commandé séparément) se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement maximale
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur fermé 5 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 7 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    174 mm
    largeur
    357 mm
    profondeur
    181 mm
    poids
    10,9 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat CB - LC1F630-780 - Czech republic - suivant IEC 60947-4-1 (Version 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F185-225, Czech Republic (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.