Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC2D1156GD
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

LC2D1156GD

Image LC2D1156GD
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

LC2D1156GD

INV MOT 115A 125V DC 3P+1F+1O COSSFERM

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2000
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    gamme de produits
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    nom abrégé de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-2
    AC-3
    AC-4
    type de circuit de commande
    CC
    type de bobine
    Standard
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    Complémentaires
    variante de construction
    Prêt à assembler
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    couvercle de protection
    Avec
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    type de verrouillage
    Mécanique
    constante de temps
    25 ms
    support de montage
    Platine
    Rail
    durée de vie mécanique
    8000000 cycle
    hauteur
    158 mm
    largeur
    266 mm
    profondeur
    148 mm
    poids
    6,35 kg
    Environnement
    normes
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.