Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC2D09LDV
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: TeSys D

Contacteurs inverseurs

LC2D09LDV

Image LC2D09LDV
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: TeSys D

Contacteurs inverseurs

LC2D09LDV

INV 09A 1F+1O 200VCC VERR

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2000
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    nom abrégé de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    description des pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    9 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    4 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    0.5 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    1 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    2 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    2 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    5 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    7,5 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    200 V CC
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    105 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    210 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    30 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    61 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    20 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    25 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    2,5 mOhm à 50 Hz - Ith 25 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
    600 V pour circuit de signalisation certifications UL
    durée de vie électrique
    0,6 Mcycles 25 A AC-1 à Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    0,2 W AC-3
    1,56 W AC-1
    couvercle de sécurité
    Avec
    type de verrouillage
    Électrique et mécanique
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    53.55…72.45 ms fermeture
    16…24 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,25 Uc perte de niveau à 60 °C, CC
    0,7 à 1,25 Uc opérationnel à 60 °C, CC
    constante de temps
    28 ms
    consommation moyenne à l'appel en W
    5,4 W à 20 °C
    consommation moyenne au maintien en W
    5,4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V Circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    77 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    95 mm
    poids
    1,017 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.