France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC1D65008P7S335

Tout afficher TeSys D

TeSys D - LC1D65008P7S335

Contacteurs

Image LC1D65008P7S335
Tout afficher TeSys D
TeSys D - LC1D65008P7S335
Contacteurs

TeSys D - contacteur EN60335 - 4P (2NO + 2NF) + 1NO + 1NF - AC1 80A - 230Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    424,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom abrégé de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    description des pôles
    4P
    composition des pôles
    2F+2O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    Sans
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1000 A à 440 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    520 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    900 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    110 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    260 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    125 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    125 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    1,5 mOhm à 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    durée de vie électrique
    1,4 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    9,6 W AC-1
    couvercle de protection
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60335-1
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    IEC
    TR
    UA
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Power circuit : screw connectors 1 cable(s) 2.5...25 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw connectors 2 cable(s) 2.5...16 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw connectors 1 cable(s) 2.5...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Power circuit : screw connectors 2 cable(s) 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Power circuit : screw connectors 1 cable(s) 2.5...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Power circuit : screw connectors 2 cable(s) 2.5...16 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    couple de serrage
    Télécommande : 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande : 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Power circuit : 5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 to Ø 8 mm
    temps de fonctionnement
    12…26 ms fermeture
    4…19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc opérationnel à 55 °C, CA 60 Hz
    0,3 à 0,6 Uc perte de niveau à 55 °C, CA 50/60 Hz
    0,8 à 1,1 Uc opérationnel à 55 °C, CA 50 Hz
    consommation moyenne à l'appel en VA
    245 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50/60 Hz
    consommation moyenne au maintien en VA
    26 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50/60 Hz
    dissipation thermique
    6…10 W à 50/60 Hz
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V0 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 8 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 10 Gn pour 11 ms
    hauteur
    127 mm
    largeur
    85 mm
    profondeur
    130 mm
    poids
    1,45 kg
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.