France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC1D50M7S335

Tout afficher TeSys D

TeSys D - LC1D50M7S335

Contacteurs

Image LC1D50M7S335
Tout afficher TeSys D
TeSys D - LC1D50M7S335
Contacteurs

TeSys D - contacteur EN60335 - 3P (3NO) + 1NO + 1NF - AC3 <=440V 50A - 220Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    233,86 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom abrégé de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    80 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    15 kW at 220...240 V AC 50 Hz AC-3
    22 kW à 380...400 V CA 50 Hz AC-3
    25 kW à 415 V CA 50 Hz AC-3
    30 kW à 440 V CA 50 Hz AC-3
    30 kW à 500 V CA 50 Hz AC-3
    33 kW à 660...690 V CA 50 Hz AC-3
    puissance moteur HP
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    15 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    220 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    900 A at 440 V AC for power circuit conforming to IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    400 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    810 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    84 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    208 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    100 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    100 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    1,5 mOhm à 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-4-1
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
    600 V pour circuit de signalisation certifications UL
    durée de vie électrique
    1,45 Mcycles 50 A AC-3 à Ue <= 440 V
    1,1 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    couvercle de protection
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60335-1
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    IEC
    TR
    UA
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Power circuit : screw connectors 1 cable(s) 2.5...25 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw connectors 2 cable(s) 2.5...16 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw connectors 1 cable(s) 2.5...25 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Power circuit : screw connectors 2 cable(s) 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Power circuit : screw connectors 1 cable(s) 2.5...25 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Power circuit : screw connectors 2 cable(s) 2.5...16 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    couple de serrage
    Télécommande : 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande : 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Power circuit : 5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 to Ø 8 mm
    temps de fonctionnement
    12…26 ms fermeture
    4…19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc opérationnel à 55 °C, CA 60 Hz
    0,3 à 0,6 Uc perte de niveau à 55 °C, CA 50/60 Hz
    0,8 à 1,1 Uc opérationnel à 55 °C, CA 50 Hz
    consommation moyenne à l'appel en VA
    245 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50/60 Hz
    consommation moyenne au maintien en VA
    26 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50/60 Hz
    dissipation thermique
    6…10 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V0 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 8 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 10 Gn pour 11 ms
    hauteur
    127 mm
    largeur
    75 mm
    profondeur
    119 mm
    poids
    1,4 kg
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.