France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 25A - 48 à 130Vca-cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    154,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D Green
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    25 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    40 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    11 kW à 380...400 V CA 50 Hz AC-3
    15 kW à 500 V CA 50 Hz AC-3
    15 kW à 660...690 V CA 50 Hz AC-3
    5,5 kW à 220...230 V CA 50 Hz AC-3
    11 kW à 415 V CA 50 Hz AC-3
    11 kW à 440 V CA 50 Hz AC-3
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    3 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    2 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    7,5 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    20 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    48...130 V CC
    48...130 V CA 50/60 Hz
    type de bobine
    CA/CC électronique
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    40 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    450 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    450 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    120 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    240 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    380 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    50 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    40 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    63 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    2 mOhm à 50 Hz - Ith 40 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    2 Mcycles 21 A AC-3 à Ue <= 440 V
    0,9 Mcycles 40 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,2 W AC-1
    1,25 W AC-3
    couvercle de sécurité
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…10 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance : 2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance : 2,5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    De 45 à 55 ms fermeture
    20...90 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    15 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    <= 3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
    plage de tension du circuit de commande
    <= 0,1 Uc perte de niveau à 60 °C
    0,85…1,1 Uc opérationnel à 60 °C
    puissance d'appel maximale en VA
    25 VA à 20 °C 50/60 Hz
    puissance d'appel maximale en W
    24 W à 20 °C
    consommation maxi au maintien en VA
    1,3 VA à 20 °C 50/60 Hz
    consommation maxi au maintien en W
    0,8 W à 20 °C
    dissipation thermique
    0,8 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert 8 Gn pour 11 ms
    hauteur
    85 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    92 mm
    poids
    0,433 kg
    couleur
    Gris SE GREY 6
    Vert SE GREEN 2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Green - Catalogue (Version 1.0)
    Date 29/01/18
    Taille 8.4 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 11)
    LC1D, LC1Doo3 - 9 to 38 A AC/DC contactors - Instruction Sheet (Version 02)
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Version 06)
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 09)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 25A 48-130V ACDC coil (Version 1.0)
    CAD files for LC1D25EHE: TeSys D contactor-3P-AC3 440V 25A 48-130V ACDC coil (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys D - LC.D25-38_electronic (Version 1.0)
    EU Declaration TeSys D - LC.D25-38 (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 277.5 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 25A - (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 25A - (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.