France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC1D2586FDXS207

Tout afficher TeSys D

TeSys D - LC1D2586FDXS207

Contacteurs

Image LC1D2586FDXS207
Tout afficher TeSys D
TeSys D - LC1D2586FDXS207
Contacteurs

TeSys D - Contacteur d 2p 2r 40a 11 0vdc cf no diod

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    207,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    nombre de pôles
    4P
    composition des contacts pôles
    2F+2O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    25 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    40 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    tension circuit de commande
    110 V CC
    type de bobine
    Standard
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    40 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    450 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    450 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    120 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    240 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    380 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    50 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    40 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    63 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    2 mOhm à 50 Hz - Ith 40 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    1,4 Mcycles 40 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,2 W AC-1
    1,25 W AC-3
    couvercle de sécurité
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    EN 45545 R22 HL3
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN 45545 R26 HL3
    DIN 5510-2
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    IEC
    mode de raccordement
    Télécommande : bornes à anneau - diamètre externe: 8 mm
    Circuit de puissance : bornes à anneau - diamètre externe: 9 mm
    couple de serrage
    Télécommande : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis : M3.5
    Télécommande : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis : M3.5
    Circuit de puissance : 1,8 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis : M3.5
    Circuit de puissance : 1,8 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis : M3.5
    temps de fonctionnement
    De 55 à 75 ms fermeture
    12…22 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,25 Uc perte de niveau à 60 °C, CC
    0,7…1,1 Uc opérationnel à -40…70 °C, CC
    0,7 à 1,25 Uc opérationnel à -40…70 °C, CC, avec >= 8 mm espace entre appareils
    0,7 à 1,25 Uc opérationnel à -25…50 °C, CC
    constante de temps
    28 ms
    puissance d'appel maximale en W
    5,4 W à 20 °C
    consommation maxi au maintien en W
    5,4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V0 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert 8 Gn pour 11 ms
    hauteur
    91 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    107 mm
    poids
    0,425 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 11)
    LAD 96180 Ring lugs for 9 to 38 A contactors (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate TeSys D - S2-4P Indonesia (Version 1.0)
    CCC Cert TeSys D - LC.D188-258_DT32-40, France (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys D - S2-4P France (Version 1.0)
    CCC TeSys D - LC.D188-258_DT32-40, Indonesia (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LC1D2586FDXS207: TeSys D contactor - 4P - AC-1 - <= 440 V 32 & 40 A - DC coil (Version 1.0)
    TeSys D contactor - 4P - AC-1 - <= 440 V 32 & 40 A - DC coil (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.