France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image KTA4000ET420

Tout afficher Canalis KT

Canalis KT - KTA4000ET420

Liaisons

Image KTA4000ET420
Tout afficher Canalis KT
Canalis KT - KTA4000ET420
Liaisons

KT 4X4000AL DROIT TRANSPORT 2M

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Canalis
    nom du produit
    KT
    fonction produit
    Gaine électrique du jeu de barres
    description du jeu de barre
    Longueur de transport
    nom abrégé de l'appareil
    KTA
    fonction de l’appareil
    Longueur de l'alimentation
    matière
    Aluminium
    [Ie] courant assigné d'emploi
    4000 A à 35 °C
    polarité gaine électrique du jeu de barre
    3L + N + PE
    nombre de sorties de dérivation
    0
    retour par la terre
    Terre standard
    variante
    Version standard
    longueur
    2000 mm
    équipement fournis
    Unité de goulotte
    Unité de jonction
    Complémentaires
    matière du boîtier
    Film en polyester
    matériau des contacts
    Cuivre
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    90 kA
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    198 kA
    champ magnétique rayonné
    3 µT
    limite de contrainte thermique
    8100 A².s
    THDI
    0…15 %, courant de charge maximum: 4000 A
    tension de déchet
    With cos φ =1, 0,0015 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    With cos φ =0,9, 0,0016 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    With cos φ =0,8, 0,0015 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    With cos φ =0,7, 0,0015 Và 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
    mode d'installation
    Par crochet
    support de montage
    Suspension
    Potence
    sens de montage
    Horizontal
    Vertical
    position du pôle neutre
    Droite
    normes
    CEI 61439-1
    CEI 61439-6
    type de dimension
    Fixe
    largeur
    140 mm
    hauteur
    404 mm
    poids
    90 kg
    couleur
    RAL 9001 : blanc
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    température de fonctionnement
    100 % de ln à 0…35 °C
    97 % de In à 35...40 °C
    93 % de In à 40...45 °C
    90 % de In à 45...50 °C
    86 % de In à 50...55 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 30/11/18
    Taille 47.3 MB
    Date 25/11/18
    Taille 47.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/12/17
    Taille 19.7 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/11/18
    Taille 5.6 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 01/12/15
    Taille 244.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/12/18
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/12/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.